Publier vos produits
ATL1 30W-940-S6-W rail-mounted projector
ATL1 30W-940-S6-W rail-mounted projector
ATL1 30W-940-S6-W rail-mounted projector
ATL1 30W-940-S6-W rail-mounted projector
ATL1 30W-940-S6-W rail-mounted projector
    Kanlux

    ATL1 30W-940-S6-W rail-mounted projector

    Traduit par Google,
    Les Kanlux ACORD ATL 1 sont des luminaires intégrés à monter sur rail triphasé. Ce sont des lampes qui peuvent être adaptées à nos besoins individuels. Nous pouvons choisir le blanc ou le noir, deux puissances (18W et 30W), la couleur de la lumière et l'angle d'éclairage (la norme est de 60⁰, mais nous pouvons remplacer le réflecteur et changer l'angle à 15⁰ ou 36⁰) selon que nous voulons éclairer la surface ou un détail précis. Kanlux ACORD ATL 1 est synonyme de 50 000 heures de durabilité et d'une garantie de 5 ans. Des composants clés de marque (LED COB et alimentation), un haut niveau de rendu des couleurs réelles (IRC> 90) et l'élimination de l'éblouissement (UGR <19) sont d'autres avantages de ces luminaires uniques.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.33136
    • Famille de produitsACORD ATL1
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-22
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)90
    • Profondeur (mm)128
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.79
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers