Publier vos produits
FL AGOR HI 300W NW floodlight
FL AGOR HI 300W NW floodlight
FL AGOR HI 300W NW floodlight
FL AGOR HI 300W NW floodlight
    Kanlux

    FL AGOR HI 300W NW floodlight

    Traduit par Google,
    Les projecteurs Kanlux AGOR HI ont deux options de puissance élevée : 240W et 300W. Ces projecteurs sont disponibles en deux versions : FL AGOR HI (symétrique), FL AGOR / A HI (asymétrique) avec une garantie de 5 ans. Kanlux AGOR LED HI est un produit professionnel, nous avons pris soin de la protection contre les surtensions (6kV), de la haute étanchéité (IP 65) et de la résistance aux dommages mécaniques (IK08). Un avantage supplémentaire est le très haut rendement : jusqu'à 150 lm/W. Les luminaires sont conçus pour éclairer de plus grandes zones industrielles, commerciales et récréatives. Un accessoire de sécurité supplémentaire est une grille de protection.
    Spécification
    • FL AGOR HI 300W NW *OPRAWA LED
    Spécifications techniques
    • Réference unique.33478
    • Famille de produitsFL AGOR HI
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)599
    • Largeur (mm)442
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)10.44
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Code ETIMEC001744
    • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight