Publier vos produits
STIVI LED 10W-NW-O ceiling light
STIVI LED 10W-NW-O ceiling light
STIVI LED 10W-NW-O ceiling light
STIVI LED 10W-NW-O ceiling light
STIVI LED 10W-NW-O ceiling light
STIVI LED 10W-NW-O ceiling light
    Kanlux

    STIVI LED 10W-NW-O ceiling light

    Traduit par Google,
    Le plafonnier LED Kanlux STIVI vous fournira un éclairage là où les luminaires standards peuvent échouer. Il se caractérise par une efficacité lumineuse élevée de 130 lm/W, un haut niveau de protection - IP65 et un indice de protection contre les chocs de IK08. Le luminaire Kanlux STIVI LED peut être utilisé à l'extérieur (sur les balcons, terrasses, patios, tonnelles ouvertes), dans les couloirs et les escaliers, ainsi que dans les endroits à forte humidité (buanderies, vestiaires et couloirs de piscine). Les avantages supplémentaires incluent : une garantie de 5 ans et 50 000 heures de durée de vie de la source lumineuse dans le luminaire, ainsi que la possibilité de choisir une version avec un détecteur de mouvement. Nous le recommandons comme produit d'investissement haut de gamme ou pour un usage domestique professionnel.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.35004
    • Famille de produitsSTIVI LED
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)62
    En rapport
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.48
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire