Publier vos produits
ALVA - Storage H1230 B1230 D475
ALVA - Storage H1230 B1230 D475

    ALVA - Storage H1230 B1230 D475

    Traduit par Google,
    Les étagères Alva (design Rainer Mutsch) se composent de fines bandes de bois maintenues solidement en place par les étagères qu'elles suspendent pour créer une construction aussi solide et stable qu'étonnante à voir. La conception pousse le matériau à ses limites en utilisant la résistance à la torsion du bois pour créer une structure de haute rigidité. Alva est léger et aéré, mais il est également extrêmement robuste. Alva est un séparateur de pièce idéal, mais il peut également être utilisé comme étagère à côté d'un canapé ou d'un fauteuil, tandis que l'étagère ronde offre une solution intelligente pour le rangement d'angle.
    Spécification
    • The wood is oak or ash, finished with standard stains on ash, or white glaze on oak and ash. Alternatively, you can combine finishes and choose wooden frames in a standard stain on ash and shelves in oak or ash. The shelving is supplied assembled, with adjustment screws on the base. Shelves and wooden frames are detachable.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.alva-av1233
    • Famille de produitsStorage
    • Groupe de produitsAlva
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1230
    • Largeur (mm)1230
    • Profondeur (mm)475
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)55
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 17
    • Titre OmniClassResidential Storage Units
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe