Publier vos produits
CAVETTO - Storage

CAVETTO - Storage

4.5 sur 5 étoiles4.5(14 Avis)
Traduit par Google,

Le nom Cavetto (kaschkasch 2016) vient du moulage sur les bords de tous les modèles Cavetto - une série d'étagères qui peut être configurée en variations infinies. L'ingéniosité de Cavetto est que les bords des étagères sont façonnés de manière à ce que les panneaux arrière et latéraux puissent être insérés entre eux sans avoir besoin de ferrures. Cavetto peut être placé contre un mur, positionné comme séparateur de pièce ou utilisé pour construire une pièce dans une pièce.

Il est accessible d'une ou deux directions selon le remplissage des étagères avec les différents accessoires. L'étagère est disponible en quatre hauteurs différentes et en largeurs de 900 mm et 350 mm. Une largeur de 350 mm peut être utilisée comme étagère d'angle au choix.

Cavetto est composé de pieds ronds en bois massif avec des pieds réglables reliés par des étagères en latté. Cavetto peut ensuite être rempli d'accessoires, de côtés médians, de côtés extérieurs, de fonds, d'un tiroir entièrement amovible et d'une paire de portes (uniquement pour la largeur 900 mm). Des caisses de deux hauteurs différentes peuvent être placées au-dessus de l'étagère ou empilées les unes sur les autres. Choisissez parmi le chêne, le frêne, les teintes standard sur frêne, le chêne ou le frêne émaillé blanc et les couleurs standard (uniquement pour les accessoires). Cavetto est fourni partiellement assemblé et peut être entièrement assemblé avec des outils simples.

Spécification
  • The name Cavetto (kaschkasch 2016) comes from the moulding on the edges of all Cavetto models – a shelf series that can be configured in endless variations. The ingenious thing about Cavetto is that the edges of the shelves are shaped so that back and side panels can be inserted between them without the need for any fittings. Cavetto can be placed against a wall, positioned as a room divider or used to build a room within a room.

    It can be accessed from one or two directions depending on how the shelves are filled with the different accessories. The shelf unit comes in four different heights and in widths of 900 mm and 350 mm. A width of 350 mm can be used as a choice of corner shelf.

     Cavetto is made of round solid wood legs with adjustable feet that are linked by blockboard shelves. Cavetto can then be filled with accessories, mid sides, outer sides, backs, a fully removable drawer and pair of doors (only for width 900 mm). Crates in two different heights can be placed above the shelf or stacked on top of each other. Choose from oak, ash, standard stains on ash, white glazed oak or ash and standard colors (only for accesseories). Cavetto is supplied partially assembled and can be fully assembled with simple tools.

Spécifications techniques
  • Réference unique.CVxxx
  • Famille de produitsStorage
  • Groupe de produitsCavetto
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 23 17
  • Titre OmniClassResidential Storage Units
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilité de la région

L'Europe