Publier vos produits
Meander bench L 1800mm armrest left right

Meander bench L 1800mm armrest left right

Traduit par Google,
Meander (2021) est un système de sièges modulaires en bois de forme organique. Les modules peuvent être combinés pour créer une variété de formes qui permettent à Meander de s'adapter aux conditions spécifiques d'un espace donné. Après avoir obtenu un baccalauréat de l'Université de Malmstens Linköping au printemps 2020, Hannes Åström a été chargé par Karl Andersson & Söner de concevoir un système de sièges en bois dont la construction modulaire était suffisamment flexible pour être utilisée dans des pièces de toutes formes et tailles. Hannes a cherché à donner à son design un caractère reposant avec des lignes horizontales légèrement incurvées rappelant une rivière sinueuse qui coule calmement à travers le paysage. D'où le nom.
Spécification
  • Meander comprises a straight sofa and bench, with or without armrest, in three different lengths, complemented by curved modules with 45° and 90° angles. The sofa’s backrest follows the curved inner or outer lines of the sofa. All end sections are prepared so that they can be anchored to the floor. Sofa and bench sections can be linked and mounted with electric outlets. Choose from oak, ash, standard stains on ash, or white glaze on oak or ash. Meander is supplied assembled. Any damage sustained to seat or backrest can simply be repaired by unscrewing the element in question with a hand tool and replacing it or sanding down the affected area. Meander modules can be combined to produce countless configurations. Meander has been conceived primarily for indoor public spaces such as offices, schools, shopping malls, stations, wating rooms and other high-traffic indoor environments.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Meander-MEB180AVH
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsMeander
  • Date de publication2021-05-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)470
  • Largeur (mm)1800
  • Profondeur (mm)625
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Seating
  • Numéro OmniClass23-21 23 13 19
  • Titre OmniClassResidential Benches
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (59)
2.9 sur 5 étoiles 2.9 (7)