Publier vos produits
Sander Meeting
Sander Meeting
Sander Meeting

    Sander Meeting

    Traduit par Google,

    Sander Meeting (design Roger Persson, 2025) est une évolution des fauteuils Sander. Sander évoque l'histoire de Karl Andersson & Söner. Dans les années 1950, Svensk Fur était produit, inspiré du modèle allemand Bierstube. Robustes, ils privilégient le bois, principalement le pin. Avec son dossier incurvé en placage, son assise rembourrée et sa forme souple, le Sander Meeting est une version moderne de l'habitacle sportif, offrant un excellent confort d'assise et une expression formelle unique.

    Cette chaise élégante, à l'aspect boisé, s'intègre parfaitement aux tables conviviales, aussi bien à la maison que dans les espaces publics. Les chaises et fauteuils de la famille Sander se combinent parfaitement.

    Spécification
    • By installing an upholstered back tray, comfort is further increased. The armrests in solid wood have been processed and sanded to suit the chair's soft expression and function. Sander Meeting is available with an upholstered seat and an uncovered or upholstered back. The base is adjustable and can be lowered with a five-star wheel base (not lockable) in black powder coating or matt polished. The chair is swivel. The types of wood are oak, ash, standard stains on ash and white-pigmented oak or ash. The seat and back of the chair can be upholstered, as desired, in fabric, artificial leather or leather. The fabrics should be slightly stretchy. Striped and checkered patterns should be avoided.

      Optional is removable upholstery on the seat. When choosing fabric for removable upholstery, washable stretch fabrics are recommended.

      Sander Meeting is delivered assembled. Hand tools are all that is needed to simply detach the back shell from the leg frame. It is a simple matter to separate seat and back, if the chair is to be re-covered.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sander-meeting
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsSander Meeting
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2025-09-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)800
    • Largeur (mm)555
    • Profondeur (mm)565
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireCast Aluminum
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)14
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-21 23 13
    • Titre OmniClassResidential Seating