Publier vos produits
1-Panel Wood Bifold Doors - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K1020
1-Panel Wood Bifold Doors - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K1020
1-Panel Wood Bifold Doors - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K1020
1-Panel Wood Bifold Doors - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K1020
1-Panel Wood Bifold Doors - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K1020
    Karona

    1-Panel Wood Bifold Doors - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K1020

    4.3 sur 5 étoiles4.3(67 Avis)
    Traduit par Google,
    Karona Door offre une gamme exceptionnelle de styles et de choix de placages. En plus de leur catalogue standard, ils disposent de capacités complètes de conception personnalisée. Pour les installations commerciales, Karona Door construit une gamme complète de portes insonorisées et coupe-feu qui répondent aux spécifications personnalisées WDMA et AWI.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.K1020
    • Famille de produitsCommercial Products
    • Groupe de produitsPanel Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes pliantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCSwing door
    • Code UNSPSC30171511
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Description de l'Uniclass 2015Doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 14 76
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bifolding Wood Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 15
    • Titre OmniClassWood Doors