Series 220 Commercial/Residential Accordion Door, Up to 8' 1" Height, Up to 8' 0" Width
4.3(21 Avis)
Traduit par Google,
La porte de séparation de pièce de la série 220 de Woodfold est le choix idéal lorsque vous recherchez une flexibilité d'utilisation et une intimité occasionnelle. Finie des deux côtés et dotée d'une quincaillerie presque identique à notre système le plus résistant, cette série sert de séparateur et aide à conserver la chaleur dans des environnements allant des zones de loisirs familiales et des cuisines aux salles de conférence et des salles de banquet d'hôtel - dans n'importe quel espace où la porte est vu des deux côtés. La vue sera, bien sûr, appréciée - les portes de la série 220 sont fabriquées en bois dur brillant ou en finitions Vinyl-Lam saisissantes. Résultat : une porte de séparation aussi belle que travailleuse.
Spécifications du produit
Panneaux : 4-1/4" de large par 1/4" d'épaisseur ; disponible en Vinyl-Lam et en placage de bois franc à l'avant et à l'arrière
Connecteurs de panneaux : Vinyle flexible, couleur assortie à la sélection de panneaux
Rail : 1-1/8" x 1" en aluminium, finition bronze foncé, clair ou or
Roues : Roues en nylon sur axe Lexan
Poignée : poignée balayée sur toute la longueur fixée dans le premier panneau et de couleur assortie aux connecteurs ; spécifier la pile gauche ou droite
Loquet : Aimant avec gâche
Largeur : Jusqu'à 8'0"
Hauteur : Jusqu'à 8'1"
Espace d'empilage : 1-1/4" par pied, plus 7/8" pour la poignée balayée
Remarque : la série 220 fonctionne comme une seule porte uniquement (pas de paires), sans options de verrouillage à clé