Publier vos produits
Inclusive Katrin System Roll Towel Hybrid Dispenser - Black
Inclusive Katrin System Roll Towel Hybrid Dispenser - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin System Roll Towel Hybrid Dispenser - Black

    Traduit par Google,
    • Une gamme complète de qualités de papier sèche-mains Katrin disponibles pour répondre à vos besoins. • Consommation contrôlée pour les toilettes à trafic faible, moyen ou élevé. • Options de distribution de papier intelligentes, choisissez entre l'alimentation automatique des feuilles ou un mode discret « serviette cachée » activé par un simple geste de la main pour une commodité ultime. • Réglages de délai adaptables pour répondre aux besoins de capacité, offrant une flexibilité de fonctionnement. • Notre option haute capacité, le réglage S, avec 800 feuilles par rouleau, assure un séchage optimal des mains dans les zones à fort trafic. 3 longueurs de feuilles différentes (S, M, L) peuvent être choisies. • Utilisation efficace du papier, conçue pour minimiser le gaspillage et maximiser l'utilisation du papier sur chaque rouleau. • Alimenté par quatre piles LR20 1,5 V (non incluses) avec une consommation d'énergie exceptionnellement faible. N'utilisez pas de piles rechargeables. • Fabriqué en ABS (acrylonitrile butadiène styrène), PC (polycarbonate), garantissant une durabilité dans les environnements exigeants. Durable et résistant, il peut être recyclé en fin de vie. • Conforme aux réglementations UL94 sur la sécurité incendie et la protection contre les incendies (UE). • Le distributeur Katrin System Hybrid fonctionne sur piles. Cependant, il est également capable de distribuer mécaniquement des mouchoirs, si les piles sont épuisées, ce qui permet à l'appareil de rester opérationnel jusqu'à ce que les piles puissent être remplacées. • Le système de capteur intelligent du distributeur Katrin System Hybrid s'active automatiquement lorsque les mains sont placées dans son rayon d'action. La portée du rayon peut être ajustée avec trois réglages différents pour s'adapter aux différentes exigences de sensibilité.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.84753
    • Famille de produitsWASHROOM DISPENSER
    • Groupe de produitsHAND TOWEL DISPENSER
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)397
    • Largeur (mm)322
    • Profondeur (mm)216
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enSlovaquie
    • Poids net (Kg)2.96
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement