Publier vos produits
Inclusive Katrin Hand Towel XL Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel XL Dispenser - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin Hand Towel XL Dispenser - Black

    Traduit par Google,
    • Distributeur d'essuie-mains haute performance pour les espaces à fort trafic • Une solution de distribution ouverte et flexible dans laquelle tous les essuie-mains pliés s'adaptent, une partie de notre concept de liberté de choix. • Cela fournit une solution de distribution durable • Sert au visiteur une feuille à la fois, ce qui permet une consommation contrôlée • Facile à ajuster aux différentes largeurs d'essuie-mains, grâce à de multiples réglages • Le distributeur est facile à charger grâce aux « nervures latérales » réglables qui maintiennent les essuie-mains en place lors du remplissage du distributeur • Sert au visiteur une feuille à la fois, ce qui permet une consommation contrôlée de manière hygiénique • Deux positions ouvertes pour le couvercle permettant une manipulation facile pour tout le monde • Utilisez le loquet pour maintenir le couvercle en position ouverte • Verrouillage des deux côtés, ce qui facilite l'installation dans n'importe quel espace et fonction sans clé également disponible • Plaque arrière transparente pour une installation facile • Les plaques latérales transparentes permettent de voir facilement quand il est temps de remplir • Sèche efficacement jusqu'à 733 paires de mains* • 50 % de temps de remplissage en moins, plus de temps pour le nettoyage** • Sert 90 % de papier en plus que notre distributeur d'essuie-mains M
    Spécifications techniques
    • Réference unique.89741
    • Famille de produitsWASHROOM DISPENSER
    • Groupe de produitsHAND TOWEL DISPENSER
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)730
    • Largeur (mm)338
    • Profondeur (mm)146
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement