Publier vos produits
Katrin Inclusive Distributeur de savon 500 ml - Noire
Katrin Inclusive Distributeur de savon 500 ml - Noire
Katrin Inclusive Distributeur de savon 500 ml - Noire
Katrin Inclusive Distributeur de savon 500 ml - Noire
Katrin Inclusive Distributeur de savon 500 ml - Noire
Katrin Inclusive Distributeur de savon 500 ml - Noire
Katrin Inclusive Distributeur de savon 500 ml - Noire
    Katrin

    Katrin Inclusive Distributeur de savon 500 ml - Noire

    PRODUIT SORTANT # Le même distributeur peut être utilisé pour le lavage des mains liquide, la mousse nettoyante, le désinfectant pour cuvette de toilette, le liquide lavage corps et cheveux # La serrure peut être utilisée avec ou sans clé # Facile à recharger grâce au nouveau système de cartouche de savon # Le capot poussoir pleine surface facilite l‘utilisation # Instructions en Braille pour les personnes déficientes visuelles # Les distributeurs Katrin Inclusive sont certifiés Bureau Veritas pour leur performance, leur durabilité, leur conformité aux substances dangereuses, leur qualité et le contrôle de fabrication# Le même distributeur peut être utilisé pour le lavage des mains liquide, la mousse nettoyante, le désinfectant pour cuvette de toilette, le liquide lavage corps et cheveux # La serrure peut être utilisée avec ou sans clé # Facile à recharger grâce au nouveau système de cartouche de savon # Le capot poussoir pleine surface facilite l‘utilisation # Instructions en Braille pour les personnes déficientes visuelles # Les distributeurs Katrin Inclusive sont certifiés Bureau Veritas pour leur performance, leur durabilité, leur conformité aux substances dangereuses, leur qualité et le contrôle de fabrication
    Spécifications techniques
    • Réference unique.92186
    • Famille de produitsWASHROOM DISPENSER
    • Groupe de produitsSOAP DISPENSER
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-12-14
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)204
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)125
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enSlovaquie
    • Poids net (Kg)0.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56