Publier vos produits
Inclusive Katrin Hand Towel S Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel S Dispenser - White
    Katrin

    Inclusive Katrin Hand Towel S Dispenser - White

    Traduit par Google,
    • Distributeur d'essuie-mains compact pour les zones à faible trafic ou les espaces étroits • Une solution de distribution ouverte et flexible où toutes les serviettes pliées peuvent être rangées, une partie de notre concept de liberté de choix • Cela fournit une solution de distribution durable • Sert le visiteur une feuille à la fois, ce qui permet une consommation contrôlée • Possibilité de fonction sans clé • Plaque arrière transparente pour un assemblage facile • Les plaques latérales transparentes permettent de voir facilement quand il est temps de remplir • La serrure s'ouvre de haut en bas, pour un remplissage facile dans les espaces restreints
    Spécifications techniques
    • Réference unique.88942
    • Famille de produitsWASHROOM DISPENSER
    • Groupe de produitsHAND TOWEL DISPENSER
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)329
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)135
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enRoumanie
    • Poids net (Kg)0.93
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement