Publier vos produits
Katrin Inclusive Distributeur d’essuie-mains M - Noire
Katrin Inclusive Distributeur d’essuie-mains M - Noire
Katrin Inclusive Distributeur d’essuie-mains M - Noire
Katrin Inclusive Distributeur d’essuie-mains M - Noire
Katrin Inclusive Distributeur d’essuie-mains M - Noire
Katrin Inclusive Distributeur d’essuie-mains M - Noire
    Katrin

    Katrin Inclusive Distributeur d’essuie-mains M - Noire

    PRODUIT SORTANT # Le capot s’ouvre vers le haut pour les essuie-mains de taille, ceci pour un remplissage facilité # La serrure peut être utilisée avec ou sans clé # Des nervures soutiennent les essuie-mains dans le distributeur de taille moyenne, rendant la distribution plus légère et maintenant la pile en place pendant la recharge du distributeur # Le distributeur d’essuie-mains Katrin de taille moyenne fonctionne avec tous les types d’essuie-mains Katrin ayant une laize maximale de 240 mm # Les distributeurs Katrin Inclusive sont certifiés Bureau Veritas pour leur performance, leur durabilité, leur conformité aux substances dangereuses, leur qualité et le contrôle de fabrication
    Spécifications techniques
    • Réference unique.92063
    • Famille de produitsWASHROOM DISPENSER
    • Groupe de produitsHAND TOWEL DISPENSER
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-12-14
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)450
    • Largeur (mm)301
    • Profondeur (mm)146
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enSlovaquie
    • Poids net (Kg)1.66
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56