Publier vos produits
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - Steel
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - Steel
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - Steel
    Katrin

    Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - Steel

    Traduit par Google,
    # Distributeur élégant pour rouleaux de papier toilette conventionnels # Contient 2 rouleaux de papier toilette # La largeur maximale du rouleau de papier toilette est de 10 cm # Acier brossé (argent) # Robuste et fiable # La fenêtre d'inspection indique quand il est temps de remplir le papier # Simple à charger # Installation simple # Verrouillable
    Spécifications techniques
    • Réference unique.989706
    • Famille de produitsWASHROOM DISPENSER
    • Groupe de produitsTOILET PAPER DISPENSER
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-12-14
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)290
    • Largeur (mm)115
    • Profondeur (mm)127
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)0.96
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56

    Disponibilité de la région

    L'Europe