Publier vos produits
2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm
2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm
2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm
    Kebony

    2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm

    Traduit par Google,
    Les produits Kebony Clear sont fabriqués à partir de pin Radiata Dually Modified™ certifié FSC® avec un liquide d'origine biologique. La technologie brevetée Kebony modifie de façon permanente la structure cellulaire du bois pour donner un produit en bois unique avec une durabilité exceptionnelle et aucun entretien au-delà du nettoyage normal. Les produits Kebony Clear ont une surface avant principalement transparente et sont traités à travers le panneau.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2801
    • Famille de produitsKebony Cladding
    • Groupe de produitsKebony Clear
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-06-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)45
    • Largeur (mm)22
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMatériau
    • Numéro OmniClass23-13 17 11 15 11 11
    • Titre OmniClassHardwood Rigid Profiles

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Océanie Afrique