Publier vos produits
2862 - Kebony Clear Shiplap 75° 19x145mm
2862 - Kebony Clear Shiplap 75° 19x145mm
    Kebony

    2862 - Kebony Clear Shiplap 75° 19x145mm

    Traduit par Google,
    Les produits Kebony Clear sont fabriqués à partir de pin Radiata Dually Modified™ certifié FSC® avec un liquide d'origine biologique. La technologie brevetée Kebony modifie de façon permanente la structure cellulaire du bois pour donner un produit en bois unique avec une durabilité exceptionnelle et aucun entretien au-delà du nettoyage normal. Les produits Kebony Clear ont une surface avant principalement transparente et sont traités à travers le panneau.
    Spécification
    • CE marked according to EN 14915;Complies with EU Timber Regulation (EUTR);EPD: NEPD-407-287-EN – www.epd-norge.no;FSC CU-COC-813689 - www.fsc.org;Kebony installation guide for cladding - www.kebony.com;Nordic Ecolabel 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org Standard lengths: 3,6 - 4,2 - 4,8 m. For availability and possible alternative lengths please contact your Kebony representative or our local Kebony trade partner.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2862
    • Famille de produitsKebony Cladding
    • Groupe de produitsKebony Clear
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-06-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)19
    • Largeur (mm)145
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMatériau
    • Numéro OmniClass23-13 17 11 15 11 11
    • Titre OmniClassHardwood Rigid Profiles

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Océanie Afrique