Publier vos produits
Deluxe Shower Panel (5 lpm) - Fixed Head - White Glass - TMV2 Thermostatic - Eco Handset - High efficiency
Deluxe Shower Panel (5 lpm) - Fixed Head - White Glass - TMV2 Thermostatic - Eco Handset - High efficiency

    Deluxe Shower Panel (5 lpm) - Fixed Head - White Glass - TMV2 Thermostatic - Eco Handset - High efficiency

    Traduit par Google,
    Le panneau de douche à tête fixe, en verre trempé et en acier inoxydable avec mitigeur thermostatique TMV2 offre un mode de pulvérisation unique pour vous permettre de profiter d'une expérience de douche Kelda ininterrompue. Le combiné à baguette qui l'accompagne offre un motif de pulvérisation conventionnel. Notre technologie brevetée innovante élimine le besoin de mécanismes de réglage complexes et a été conçue pour être facilement détachable pour le nettoyage, le détartrage et la désinfection - aidant à prévenir l'accumulation de calcaire et de bactéries.
    Spécification
    • • Wall mounted Panel Shower • Kelda air powered Fixed shower head • Separate wand handset on divertor • Thermostatic mixing valve included - TMV2 • Requires hot and cold water supply • Minimum advised working pressure 1 bar • Maximum advised working pressure 5 bar • Inlet connections 15mm copper pipe or 1/2" BSP • Position of water connection from backside / top • Top feed requires separate instal kit 85001000 • Fascia material 6mm toughened glass • Panel material 304 Brushed Stainless steel • Requires 3A switched fused spur in dry zone • Fused spur to be connected back to 32A 30mA RCBO • Supply Phase: 1
    Spécifications techniques
    • Réference unique.93010005
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShowers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1030
    • Largeur (mm)240
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)13
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCObjet

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie