Publier vos produits
KESSEL-Balcony drain 40151.90 lateral Ø 50, with glue flange

KESSEL-Balcony drain 40151.90 lateral Ø 50, with glue flange

Traduit par Google,
Bonde de balcon KESSEL en ABS, Ø 50 Sortie latérale 2,5°, débit 0,9 l/sec Sortie antigel. Avec joint à lèvre fixe. Avec bride à coller et contre-bride. Avec partie supérieure en ABS avec couvercle à fentes 100 x 100 mm en acier inoxydable, classe K3 (capable de supporter des charges jusqu'à max. 300 kg).
Spécifications techniques
  • Réference unique.40151-90
  • Famille de produitsBalcony / terrace drain
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet