Publier vos produits
KESSEL-Bathroom drain Classic 40250.20 Ø50 vertical, slotted cover, 100x100 mm

KESSEL-Bathroom drain Classic 40250.20 Ø50 vertical, slotted cover, 100x100 mm

Traduit par Google,
Bonde de salle de bains Classique Sortie verticale Avec couvercle à fente Diamètre extérieur Ø (mm) : Ø 50 Fabriqué en ABS Avec siphon amovible, hauteur d'eau d'étanchéité 50 mm, avec joint à lèvre fixe. Capacité de vidange Débit de 0,8 l/sec. Surface d'installation 220 × 180 mm Avec partie supérieure en ABS Couvercle : Couvercle de siphon à encastrer en polymère à carreler sur place 110 × 110 mm, classe K 3 ou couvercle à fentes 100 × 100 mm en acier inoxydable AISI 304, classe K 3
Spécifications techniques
  • Réference unique.40250-20
  • Famille de produitsClassic
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Matériel secondairePolymer
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet