Publier vos produits
KESSEL floor drain The Ultraflat 54 DN 40, bD, slotted cover

KESSEL floor drain The Ultraflat 54 DN 40, bD, slotted cover

Traduit par Google,
Siphon de sol The Ultraflat 54 Avec couvercle à fentes, sans système de verrouillage Lock & Lift Diamètre extérieur Ø (mm) : Ø 40** Fabriqué en ABS Caractéristiques : Avec sortie latérale, siphon amovible en partie supérieure, hauteur d'eau d'étanchéité 22 mm et avec membrane d'étanchéité montée ou non montée en usine** selon EN 1253-1 et DIN 18534-1-W3-I. Capacité d'évacuation en l/sec avec seuil de 20 mm / 10 mm Ø 40 : 0,8 (*0,9) l/sec / 0,7 l/sec Ø 50 : 0,8 l/sec / 0,6 l/sec. Hauteur d'installation 63 – 121 mm. Zone d'installation 350 × 350 mm Couvercle : Couvercle design Kessel 120 × 120 mm (classe antidérapante R9 selon DIN 51130 ; classe antidérapante C selon DIN 51097) et bord en acier inoxydable AISI 304 (hauteur du bord : 9 mm sans système de verrouillage Lock & Lift, 16 mm avec système de verrouillage Lock & Lift), classe L 15 ou couvercle à fentes 120 × 120 mm en acier inoxydable AISI 304, hauteur de rebord 9 mm, classe K 3 *capacité de vidange Ø 40 : 0,9 l /sec avec seuil de 20 mm **avec membrane d'étanchéité non montée
Spécifications techniques
  • Réference unique.44740-20
  • Famille de produitsUltraflat
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet