Publier vos produits
KESSEL floor drain The Ultraflat 54 DN 50, WaD,design cover, Lock&Lift

KESSEL floor drain The Ultraflat 54 DN 50, WaD,design cover, Lock&Lift

Traduit par Google,
Siphon de sol The Ultraflat 54 Avec couvercle design, avec système de verrouillage Lock & Lift • Diamètre extérieur Ø (mm) : Ø 50 Fabriqué en ABS • Caractéristiques : Avec sortie latérale, siphon amovible en partie supérieure, hauteur d'eau d'étanchéité 22 mm et avec membrane d'étanchéité montée ou non montée en usine** selon EN 1253-1 et DIN 18534-1-W3-I. Capacité d'évacuation en l/sec avec seuil de 20 mm / 10 mm Ø 40 : 0,8 (*0,9) l/sec / 0,7 l/sec Ø 50 : 0,8 l/sec / 0,6 l/sec. Hauteur d'installation 63 – 121 mm. Zone d'installation 350 × 350 mm • Couvercle : couvercle design Kessel 120 × 120 mm (classe antidérapante R9 selon DIN 51130 ; classe antidérapante C selon DIN 51097) et rebord en acier inoxydable AISI 304 (hauteur de rebord : 9 mm sans système de verrouillage Lock & Lift, 16 mm avec système de verrouillage Lock & Lift), classe L 15 ou couvercle à fentes 120 × 120 mm en acier inoxydable AISI 304, hauteur du rebord 9 mm, classe K 3 *capacité de drainage Ø 40 : 0,9 l/sec avec seuil de 20 mm **avec membrane d'étanchéité non montée
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: designer grate • Grate design: boiler • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 120 mm • Width: 120 mm • Height: 16mm • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 246 mm • Width: 200mm • Height: 54mm • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 50 • execution • Odor trap: included • Leachate opening: optional • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: ABS • rust • Frame width: 132 mm • Frame length: 132 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: connection edge • Sealing on the base body: factory-fitted sealing collar (WaD) • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 0.6 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 0.8 l / s • Wastewater volume: low • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Construction height: min. 63 mm • Gross weight: 1.03 kg • Net weight: 0.88 kg • Height adjustability: 70-121mm • Water seal height: 22 mm • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
Spécifications techniques
  • Réference unique.44750-63M
  • Famille de produitsUltraflat
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet