Publier vos produits
KESSEL Wall drain Scada with Wave with cover Wave, WaD

KESSEL Wall drain Scada with Wave with cover Wave, WaD

Traduit par Google,
Article composé d'un corps d'évacuation Scada et d'un couvercle d'évacuation Corps d'évacuation Siphon mural Scada Pour évacuation au sol à l'intérieur Avec siphon et bride pour une étanchéité alternative. Capacité d'évacuation Débit de 0,5 l/sec Hauteur d'eau d'étanchéité 22 mm Corps d'évacuation en ABS, sortie latérale Ø 50, avec membrane d'étanchéité montée en usine. Possibilité de raccordement à l'avant, à gauche ou à droite Cover Wave Largeur × hauteur 312 × 74 mm Pour carreaux de sol jusqu'à 10 mm
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: Scada drain cover • Rust Design: Wave • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Maximum covering height: 10 mm • Length: 312 mm • Height: 74 mm • Surface: brushed • Lock: inserted • Dimensions • Length: 362 mm • Width: 195 mm • Height: 353 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 58 • execution • Lighting: none • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: ABS • rust • Frame material: ABS • Other features • Sealing on the base body: factory-fitted sealing collar (WaD) • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 0.5 l / s • Wastewater volume: low • Top section material: ABS • Construction height: min. 63 mm • Form top section: angular • Gross weight: 2.355 kg • Net weight: 1.865 kg • Water seal height: 22 mm • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
Spécifications techniques
  • Réference unique.48000-03M
  • Famille de produitsScada
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet