Publier vos produits
KESSEL-Wall drain Scada 48001.01 Board 900mm, invisible cover

KESSEL-Wall drain Scada 48001.01 Board 900mm, invisible cover

Traduit par Google,
Article composé d'une plaque d'installation avec corps d'évacuation Scada et couvercle d'évacuation Corps d'évacuation Siphon mural Scada Pour évacuation au sol à l'intérieur Avec siphon et bride pour une étanchéité alternative. Capacité d'évacuation Débit de 0,5 l/sec Hauteur d'eau d'étanchéité 22 mm Corps d'évacuation en ABS, sortie latérale Ø 50, avec membrane d'étanchéité montée en usine. Possibilité de raccordement à l'avant, à gauche ou à droite Panneau d'installation 900 × 200 mm Couvercle Invisible avec cadre en acier inoxydable AISI 304 Largeur × hauteur 296 × 61 mm Pour carreaux de sol jusqu'à 10 mm, peut être carrelé avec des carreaux muraux jusqu'à 10 millimètres
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: tileable drain cover Scada • Rust design: Invisible • Cover material: tileable • Cover color: selectable • Maximum covering height: 10 mm • Length: 296 mm • Height: 61 mm • Lock: inserted • Dimensions • Length: 900 mm • Width: 200mm • Height: 240 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 58 • execution • Lighting: none • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: ABS • rust • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 0.5 l / s • Top section material: ABS • Gross weight: 4.12 kg • Net weight: 4.12 kg • Water seal height: 22 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.48001-01
  • Famille de produitsScada
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet