Publier vos produits
KESSEL-Ecoguss project drain DN 50, horizontal, Design cover

KESSEL-Ecoguss project drain DN 50, horizontal, Design cover

Traduit par Google,
KESSEL siphon d'objet Ecoguss DN 50, latéral, grille design "Le siphon d'objet Ecoguss avec bord de raccordement est utilisé pour le drainage ponctuel et est équipé d'un siphon amovible ainsi que d'un joint à lèvre et d'un couvercle de protection de la construction. Le matériau composite recyclable Ecoguss répond les exigences les plus élevées en matière d'isolation acoustique, résiste aux fluides agressifs, résiste à des températures allant jusqu'à 400 degrés Celsius et présente une surface durablement exempte de corrosion. • Norme : EN 1253-1 • Diamètre nominal (DN) : 50 • Diamètre extérieur (DA) : 58 • Capacité d'évacuation (l/s) avec accumulation de 20 mm : 1,8 • Siphon : inclus • Hauteur d'eau d'étanchéité (mm) : 50 • Type de réglage en hauteur : pièce supérieure télescopique • Système : 125 • Conception du connecteur : horizontal • Matériau du corps de vidange : Ecoguss • Matériau de la pièce supérieure : ABS • Type de couvercle : grille design • Conception de la grille : chaudière • Couleur du couvercle : argent • Classe de charge (EN 124 / EN 1253-1) : L 15 (max. 1,5 t) • Verrouillage : Lock & Lift • Matériau du couvercle : acier inoxydable • Longueur de grille (mm) : 120 • Largeur de grille (mm) : 120 • Hauteur de couverture max (mm) : 16 • Matériau du cadre : acier inoxydable • Longueur du cadre (mm) : 132 • Largeur du cadre (mm) : 132
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: designer grate • Grate design: boiler • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Maximum covering height: 16 mm • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 120 mm • Width: 120 mm • Height: 16mm • Locking: Lock & Lift • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 58 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: Ecoguss • Nozzle design: horizontal • rust • Frame width: 132 mm • Frame length: 132 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: connection edge • Sealing on the base body: connection edge • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 1 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.4 l / s • Wastewater volume: high • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Construction height: min. 130 mm • External monitoring: LGA • Gross weight: 2.128 kg • Net weight: 1.692 kg • Water seal height: 50 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.48358-63
  • Famille de produitsEcoguss
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet