Publier vos produits
KESSEL-Ecoguss project drain DN 80, vert., Shallow bed, Design cover

KESSEL-Ecoguss project drain DN 80, vert., Shallow bed, Design cover

Traduit par Google,
Siphon de projet KESSEL-Ecoguss DN 80, vert., lit peu profond, couvercle design "Le siphon de projet Ecoguss avec bride de raccordement est utilisé pour le drainage ponctuel et est équipé d'un siphon amovible ainsi que d'un joint à lèvre et d'un couvercle de protection temporaire. Le matériau composite recyclable Ecoguss répond aux exigences les plus élevées en matière de protection acoustique, résiste aux fluides agressifs, peut supporter des températures allant jusqu'à 400 degrés Celsius et présente une surface durablement exempte de corrosion La tubulure de sortie est adaptée au raccordement aux tuyaux en fonte SML Liaison équipotentielle séparée n'est pas nécessaire." Protection contre les incendies : Les normes de protection contre les incendies les plus élevées sont atteintes grâce au Fire-Kit ou au Quick-Fit disponibles en option : avec une classe de résistance au feu de R 30 - R 120 (agrément technique général n° Z-19.17-1719, agrément général de conception Z-19.53 -2414) • Norme : EN 1253-1 • Diamètre nominal (DN) : 80 • Diamètre extérieur (OD) : 83 • Débit (l/s) avec refoulement de 20 mm : 1,8 • Siphon : inclus • Eau d'étanchéité hauteur (mm) : 50 • Diamètre (mm) : 135 • Réglage vertical : section supérieure réglable en hauteur • Système : 125 • Version emboîture : verticale • Matériau du corps du siphon : Ecoguss • Matériau de la section supérieure : ABS • Couche d'étanchéité de la section supérieure : avec étanchéité non montée • membrane • Type de couverture : Couverture design • Conception de grille : Kessel • Couleur de la couverture : argent • Classe de charge (EN 124 / EN 1253-1) : L 15 (max. 1,5 t) • Verrouillage : Lock & Lift • Matériau du couvercle : Acier inoxydable • Taille de la grille, longueur (mm) : 120 • Taille de la grille, largeur (mm) : 120 • Min. hauteur du sol (mm): 10 • Max. hauteur du plancher (mm) : 24 • Matériau de la jante : acier inoxydable • Longueur de la jante (mm) : 132 • Largeur de la jante (mm) : 132
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: designer grate • Grate design: boiler • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Maximum covering height: 24 mm • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 120 mm • Width: 120 mm • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 135 mm • Width: 135 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 80 • Outside diameter (DA): 83 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: Ecoguss • Nozzle design: vertical • rust • Frame width: 132 mm • Frame length: 132 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: enclosed sealing collar (bd) • Sealing on the base body: connection edge • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 1 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 2.1 l / s • Wastewater volume: high • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Construction height: min. 130 mm • External monitoring: LGA • Gross weight: 3.307 kg • Net weight: 2.401 kg • Height adjustability: 10-23mm • Water seal height: 50 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.48483-53
  • Famille de produitsEcoguss
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet