Publier vos produits
KESSEL-Ecoguss project drain glued fl. DN 100, horizontal, Design cover

KESSEL-Ecoguss project drain glued fl. DN 100, horizontal, Design cover

Traduit par Google,
projet KESSEL-Ecoguss drain collé fl. DN 100, horizontal, couvercle design "Le siphon de projet Ecoguss est utilisé pour le drainage ponctuel et est équipé d'une bride collée ainsi que d'un siphon amovible, d'un joint à lèvre et d'un couvercle de protection temporaire. Le matériau composite recyclable Ecoguss répond aux exigences sonores les plus élevées exigences de protection, résiste aux fluides agressifs, peut supporter des températures jusqu'à 400 degrés Celsius et a une surface durablement exempte de corrosion.La bride libre est utilisée pour le serrage des feuilles d'étanchéité en polymère et en élastomère ainsi que pour les joints de bitume froid. convient pour le raccordement aux tuyaux en fonte SML. Une liaison équipotentielle séparée n'est pas nécessaire." • Norme : EN 1253-1 • Diamètre nominal (DN) : 100 • Diamètre extérieur (OD) : 110 • Classe d'exposition à l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à et y compris) : • W3-I • Débit de décharge (l /s) avec refoulement de 20 mm : 1,8 • Piège à odeurs : inclus • Hauteur d'eau d'étanchéité (mm) : 50 • Diamètre (mm) : 348 • Réglage vertical : section supérieure réglable en hauteur • Système : 125 • Version prise : latérale • Matériau du corps du siphon : Ecoguss • Matériau de la partie supérieure : ABS • Couche d'étanchéité du corps du siphon : bride collée • Type de couvercle : Couvercle design • Conception de grille : Kessel • Couleur du couvercle : argent • Classe de charge (EN 124 / EN 1253-1) : L 15 (max. 1,5 t) • Verrouillage : Lock & Lift • Matériau du couvercle : Acier inoxydable • Taille de la grille, longueur (mm) : 120 • Taille de la grille, largeur (mm) : 120 • Max. hauteur du plancher (mm) : 16 • Matériau de la jante : acier inoxydable • Longueur de la jante (mm) : 132 • Largeur de la jante (mm) : 132
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: designer grate • Grate design: boiler • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Maximum covering height: 16 mm • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 120 mm • Width: 120 mm • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 348 mm • Width: 348 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: Ecoguss • Nozzle design: horizontal • rust • Frame width: 132 mm • Frame length: 132 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: connection edge • Sealing on the base body: adhesive flange • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 1 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.6 l / s • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • External monitoring: LGA • Gross weight: 2.924 kg • Net weight: 2.018 kg • Water seal height: 50 mm • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
Spécifications techniques
  • Réference unique.48511-63
  • Famille de produitsEcoguss
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet