Publier vos produits
KESSEL-Ecoguss project drain, press. fl. DN100, horiz., Shallow bed, Slotted cov.

KESSEL-Ecoguss project drain, press. fl. DN100, horiz., Shallow bed, Slotted cov.

Traduit par Google,
Drain de projet KESSEL-Ecoguss, presse. fl. DN100, horiz., Lit peu profond, Cov. "Le drain de projet Ecoguss est utilisé pour le drainage ponctuel et est équipé d'une bride d'étanchéité à pression ainsi que d'un siphon amovible, d'un joint à lèvre et d'une couverture de protection temporaire. Le matériau composite recyclable Ecoguss répond aux exigences les plus élevées en matière de protection acoustique, résiste aux fluides agressifs, peut résister à des températures jusqu'à 400 degrés Celsius et a une surface durablement exempte de corrosion La bride d'étanchéité sous pression avec des boulons et des vis en acier inoxydable est utilisée pour le serrage ou le soudage de feuilles de bitume et de bitume polymère ainsi que pour le polymère et feuilles d'étanchéité en élastomère. La tubulure de sortie est adaptée pour le raccordement à des tuyaux en fonte SML. Une liaison équipotentielle séparée n'est pas nécessaire." • Norme : EN 1253-1 • Diamètre nominal (DN) : 100 • Diamètre extérieur (OD) : 110 • Débit d'évacuation (l/s) avec refoulement de 20 mm : 1,8 • Siphon : inclus • Hauteur d'eau d'étanchéité (mm ) : 50 • Diamètre (mm) : 273 • Réglage vertical : section supérieure réglable en hauteur • Système : 125 • Version à emboîtement : latéral • Matériau du corps du siphon : Ecoguss • Matériau de la section supérieure : ABS • Couche d'étanchéité du corps du siphon : bride clip • Étanchéité couche partie supérieure : avec étanchéité non montée • membrane • Type de couvercle : Couvercle à fentes • Couleur du couvercle : argent • Classe de charge (EN 124 / EN 1253-1) : L 15 (max. 1,5 t) • Verrouillage : vissé • Matériau du couvercle : acier inoxydable • Taille de la grille, longueur (mm) : 138 • Taille de la grille, largeur (mm) : 138 • Min. hauteur du sol (mm): 10 • Max. hauteur du plancher (mm) : 17 • Matériau de la jante : acier inoxydable • Longueur de la jante (mm) : 150 • Largeur de la jante (mm) : 150
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: slotted grid • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Maximum covering height: 17 mm • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Length: 138 mm • Width: 138 mm • Locking: screwed • Dimensions • Length: 273 mm • Width: 273 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: Ecoguss • Nozzle design: horizontal • rust • Frame width: 150 mm • Frame length: 150 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: enclosed sealing collar (bd) • Sealing on the base body: clamping flange (compression sealing flange) • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 1 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.7 l / s • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • External monitoring: LGA • Gross weight: 4.884 kg • Net weight: 3.895 kg • Height adjustability: 10-18mm • Water seal height: 50 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.48711-51
  • Famille de produitsEcoguss
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet