Publier vos produits
KESSEL-Ecoguss project drain, press. fl. DN70, horiz., Shallow bed, Slotted cover

KESSEL-Ecoguss project drain, press. fl. DN70, horiz., Shallow bed, Slotted cover

Traduit par Google,
Drain de projet KESSEL-Ecoguss, presse. fl. DN70, horiz., Lit peu profond, Couvercle à fentes "Le drain de projet Ecoguss est utilisé pour le drainage ponctuel et est équipé d'une bride d'étanchéité à pression ainsi que d'un siphon amovible, d'un joint à lèvre et d'une couverture de protection temporaire. Le matériau composite recyclable Ecoguss satisfait aux exigences les plus élevées en matière d'insonorisation, résiste aux fluides agressifs, peut supporter des températures jusqu'à 400 degrés Celsius et présente une surface durablement exempte de corrosion La bride d'étanchéité à pression avec boulons et vis en acier inoxydable est utilisée pour le serrage ou le soudage de feuilles de bitume et de bitume polymère ainsi que pour les feuilles d'étanchéité en polymère et en élastomère. La tubulure de sortie est adaptée pour le raccordement à des tuyaux en fonte SML. • Norme : EN 1253-1 • Diamètre nominal (DN) : 70 • Diamètre extérieur (OD) : 78 • Débit (l/s) avec refoulement de 20 mm : 1,8 • Siphon : inclus • Hauteur d'eau d'étanchéité (mm ) : 50 • Diamètre (mm) : 273 • Réglage vertical : section supérieure réglable en hauteur • Système : 125 • Version à emboîtement : latéral • Matériau du corps du siphon : Ecoguss • Matériau de la section supérieure : ABS • Couche d'étanchéité du corps du siphon : bride clip • Étanchéité couche partie supérieure : avec étanchéité non montée • membrane • Type de couvercle : Couvercle à fentes • Couleur du couvercle : argent • Classe de charge (EN 124 / EN 1253-1) : L 15 (max. 1,5 t) • Verrouillage : vissé • Matériau du couvercle : acier inoxydable • Taille de la grille, longueur (mm) : 138 • Taille de la grille, largeur (mm) : 138 • Min. hauteur du sol (mm): 10 • Max. hauteur du plancher (mm) : 17 • Matériau de la jante : acier inoxydable • Longueur de la jante (mm) : 150 • Largeur de la jante (mm) : 150
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: slotted grid • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Maximum covering height: 17 mm • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Length: 138 mm • Width: 138 mm • Surface: polished • Locking: screwed • Dimensions • Length: 273 mm • Width: 273 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 70 • Outside diameter (DA): 78 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: Ecoguss • Nozzle design: horizontal • rust • Frame width: 150 mm • Frame length: 150 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: enclosed sealing collar (bd) • Sealing on the base body: clamping flange (compression sealing flange) • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 1.2 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.5 l / s • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Form top section: angular • External monitoring: LGA • Gross weight: 4.61 kg • Net weight: 3.704 kg • Height adjustability: 10-18mm • Water seal height: 50 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.48778-51
  • Famille de produitsEcoguss
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet