Publier vos produits
KESSEL-Ecoguss project drain, press. fl. DN 80, vertical, Slotted cover

KESSEL-Ecoguss project drain, press. fl. DN 80, vertical, Slotted cover

Traduit par Google,
Drain de projet KESSEL-Ecoguss, presse. fl. DN 80, vertical, couvercle à fentes "Le siphon de projet Ecoguss est utilisé pour le drainage ponctuel et est équipé d'une bride d'étanchéité à pression ainsi que d'un siphon amovible, d'un joint à lèvre et d'un couvercle de protection temporaire. Le matériau composite recyclable Ecoguss répond aux exigences les plus élevées exigences de protection acoustique, résiste aux fluides agressifs, peut supporter des températures allant jusqu'à 400 degrés Celsius et présente une surface durablement exempte de corrosion La bride d'étanchéité à pression avec boulons et vis en acier inoxydable est utilisée pour le serrage ou le soudage de bitume et de polymère feuilles de bitume ainsi que pour les feuilles d'étanchéité en polymère et en élastomère. Protection contre les incendies : Les normes de protection contre les incendies les plus élevées sont atteintes grâce au Fire-Kit ou au Quick-Fit disponibles en option : avec une classe de résistance au feu de R 30 - R 120 (agrément technique général n° Z-19.17-1719, agrément général de conception Z-19.53 -2414) • Norme : EN 1253-1 • Diamètre nominal (DN) : 80 • Diamètre extérieur (OD) : 83 • Débit (l/s) avec refoulement de 20 mm : 1,8 • Siphon : inclus • Eau d'étanchéité hauteur (mm) : 50 • Diamètre (mm) : 273 • Réglage vertical : section supérieure réglable en hauteur • Système : 125 • Version emboîture : verticale • Matériau du corps du siphon : Ecoguss • Matériau de la section supérieure : ABS • Couche d'étanchéité du corps du siphon : clip bride • Type de couvercle : Couvercle à fentes • Couleur du couvercle : argent • Classe de charge (EN 124 / EN 1253-1) : K 3 (max. 300 kg) • Verrouillage : vissé • Matériau du couvercle : Acier inoxydable • Taille de la grille, longueur (mm) : 138 • Taille de la grille, largeur (mm) : 138 • Max. hauteur du plancher (mm) : 25 • Matériau de la jante : polymère • Longueur de la jante (mm) : 150 • Largeur de la jante (mm) : 150
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: slotted grid • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Maximum covering height: 25 mm • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Length: 138 mm • Width: 138 mm • Surface: polished • Locking: screwed • Dimensions • Length: 273 mm • Width: 273 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 80 • Outside diameter (DA): 83 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: Ecoguss • Nozzle design: vertical • rust • Frame width: 150 mm • Frame length: 150 mm • Frame material: ABS • Other features • Sealing on the top section: connection edge • Sealing on the base body: clamping flange (compression sealing flange) • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 1 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.9 l / s • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Form top section: angular • External monitoring: LGA • Gross weight: 2.993 kg • Net weight: 2.631 kg • Water seal height: 50 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.48883-11
  • Famille de produitsEcoguss
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet