Publier vos produits
KESSEL-Upper section 48954-S-V2A-KF AISI 304, glue flange, closed cover

KESSEL-Upper section 48954-S-V2A-KF AISI 304, glue flange, closed cover

Traduit par Google,
Eléments supérieurs avec bride à coller avec couvercle fermé • Classe : L 15 / M 125 • Couvercle : 200×200 mm • Compatibilité : Clé spéciale Art. non. 48 954-SL (en option) • Version : Fentes de vidange latérales, système de soupape de sécurité • Remarque : Sur mesure (délai de livraison sur demande)
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: closed cover plate with inlet slots • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 200mm • Width: 200mm • Height: 15mm • Surface: polished • Locking: screwed • Dimensions • Length: 200mm • Width: 200mm • Height: 110 mm • execution • System: 200 • rust • Frame width: 200 mm • Frame length: 200 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: adhesive flange • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Form top section: angular • Gross weight: 0 kg • Net weight: 0 kg • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
Spécifications techniques
  • Réference unique.48954-S-V2A-KF
  • Famille de produitsSystem 200 upper sections - Individual Solutions
  • Groupe de produitsDrainage technology - Individual Solutions
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet