Publier vos produits
KESSEL-Floor drain Ferrofix 54430.20 upper section anti-slip, L15, System 125

KESSEL-Floor drain Ferrofix 54430.20 upper section anti-slip, L15, System 125

Traduit par Google,
Bonde complète composée d'une combinaison de la partie supérieure et du corps de bonde Corps de bonde avec sortie verticale Ø 110 Siphon de sol Ferrofix avec bride de raccordement en acier inoxydable AISI 304, pour raccordement au tube SML, avec siphon. Capacité d'évacuation en l/sec avec seuil de 20 mm / 10 mm voir tableau* Hauteur d'eau d'étanchéité 50 mm Partie supérieure en acier inoxydable AISI 304 Couvercle de vidange antidérapant 138 × 138 mm en acier inoxydable AISI 304, classe L 15 / M 125* *Travaux de revêtement sur place requis
Spécification
  • • Coverage features • Type of cover: grating • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 138 mm • Width: 138 mm • Lock: inserted • Dimensions • Length: 142 mm • Width: 142 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • System: 200 • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: stainless steel 1.4301 (V2A) • Nozzle design: vertical • rust • Frame width: 150 mm • Frame length: 150 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: connection edge • Sealing on the base body: connection edge • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 1.1 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.8 l / s • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: stainless steel 1.4301 (V2A) • External monitoring: LGA • Gross weight: 3.711 kg • Net weight: 3.361 kg • Water seal height: 50 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.54430-20
  • Famille de produitsFerrofix drain
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet