Publier vos produits
KESSEL-Multitube 71400 backwater valve Ø 400

KESSEL-Multitube 71400 backwater valve Ø 400

Traduit par Google,
Clapet anti-retour à un clapet Multitube En polymère Avec raccords de raccordement*, pour le raccordement à tous les matériaux de tuyauterie Un clapet à fermeture automatique
Spécification
  • • Dimensions • Length: 900 mm • Width: 610 mm • Height: 600 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 400 • Outside diameter (OD): 410 • Note Nominal width: Bridgeable outer diameter of pipe clamps: 385 - 410 mm • Color: Black • Other features • Type of wastewater: free of faeces • Delivery condition: ready for installation • Installation situation: installation in the ground • Backwater function: Protects against backwater • Gradient jump: 30 mm • Gross weight: 27 kg • Net weight: 26 kg • Mechanical backflow flaps: 1 • Backup strategy: individual protection • Locking cover: screwed
Spécifications techniques
  • Réference unique.71400
  • Famille de produitsPipe flaps off NS 200
  • Groupe de produitsBackwater valves - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalPolymer
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet