Publier vos produits
KESSEL-Backwater valve Staufix 73100.10 SWA, twin flap, with closure, Ø 110

KESSEL-Backwater valve Staufix 73100.10 SWA, twin flap, with closure, Ø 110

Traduit par Google,
Clapet anti-retour à double clapet Staufix SWA Ø 110 Clapet anti-retour selon EN 13564 Type 2 avec deux clapets à fermeture automatique, dont l'un peut être verrouillé à la main en tant que fermeture d'urgence. Accessoires : Kits de transformation voir page 37 Poids env. 8 kg
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: protective hood • Cover material: plastic • Cover color: transparent • Length: 542 mm • Width: 350 mm • Height: 165 mm • Locking: clip lock • Dimensions • Length: 642 mm • Width: 350 mm • Height: 422 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Color: Black • Standard: EN 13564 • execution • Emergency closure: yes • Container / body • Nozzle design: including spigot end and socket • Other features • Type of waste water: free of faeces • Delivery condition: ready for installation • CE marking: yes • Installation situation: exposed sewer pipe • External monitoring: LGA • Backwater function: Protects against backwater • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 13.5 kg • Net weight: 8 kg • Mechanical backflow flaps: 2 • Position to the canal: slope to the canal • Backflow protection: Type 2 • Security strategy: central security
Spécifications techniques
  • Réference unique.73100-10
  • Famille de produitsStaufix SWA
  • Groupe de produitsBackwater valves - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)8
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet