Publier vos produits
KESSEL twin flap backwater valve Staufix Control, DN90, tile-over, concrete slab,

KESSEL twin flap backwater valve Staufix Control, DN90, tile-over, concrete slab,

Traduit par Google,
Clapet anti-retour à double clapet StaufixControl Avec protection anti-rongeurs (un clapet en polymère et un clapet en acier inoxydable) avec couvercle noir Ø 90 En polymère, avec partie supérieure télescopique pour un réglage continu de la hauteur et du niveau. Pour profondeur d'installation (D) Ø 90 – 110, 287 – 410 mm Ø 125 – 200, 341 – 464 mm, Zone d'installation 750 × 750 mm Avec plaque de recouvrement étanche à l'eau de surface classe A 15 en polymère. Kit d'installation avec couverture au choix. Clapet anti-retour selon EN 13564 Type 2 avec deux volets à fermeture automatique, dont l'un peut être verrouillé à la main en tant que fermeture d'urgence. Avertissement : Avec avertissement visuel et acoustique en cas de remous. Accessoires : voir page 46
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: plastic • Cover color: black • Length: 366 mm • Width: 366 mm • Tightness: surface water tight • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 444 mm • Width: 444 mm • Recess dimension length: 750 mm • Recess dimension, width: 750 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 90 • Outside diameter (DA): 90 • Color: Black • Standard: EN 13564 • execution • Type of seal: composite seal • Stainless steel flap as rat protection: yes • Emergency closure: yes • container • Installation depth: 287-410mm • control • Type of level detection: pneumatic • Level detection instrument: pressure switch • Other features • Type of wastewater: free of faeces • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the base plate • External monitoring: LGA • Backwater function: Protects against backwater • Gradient jump: 8 mm • Gross weight: 9.1 kg • Net weight: 6.5 kg • Mechanical backflow flaps: 2 • Position to the canal: slope to the canal • Backflow protection: Type 2 • Security strategy: central security
Spécifications techniques
  • Réference unique.770090-10SR
  • Famille de produitsStaufix Type 2 NS 90-200 incl. rat protection
  • Groupe de produitsBackwater valves - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondairePolymer
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet