Publier vos produits
KESSEL twin flap backwater valve Staufix Control, DN100, exposed, rat protection

KESSEL twin flap backwater valve Staufix Control, DN100, exposed, rat protection

Traduit par Google,
Clapet anti-retour à double clapet StaufixControl Avec protection contre les rongeurs (un clapet en polymère et un clapet en acier inoxydable) Ø 110 Clapet anti-retour selon EN 13564 Type 2 avec deux clapets à fermeture automatique, dont l'un peut être verrouillé à la main en tant que fermeture d'urgence. Avertissement : Avec avertissement visuel et acoustique en cas de remous. Accessoires : voir page 46
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: locking cover • Dimensions • Length: 389 mm • Width: 167 mm • Height: 230 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Color: Black • Standard: EN 13564 • execution • Stainless steel flap as rat protection: yes • Emergency closure: yes • control • Type of level detection: pneumatic • Level detection instrument: pressure switch • Other features • Type of waste water: free of faeces • Delivery condition: ready for installation • CE marking: yes • Installation situation: exposed sewer pipe • External monitoring: LGA • Backwater function: Protects against backwater • Gradient jump: 8 mm • Gross weight: 4.05 kg • Net weight: 1.45 kg • Mechanical backflow flaps: 2 • Position to the canal: slope to the canal • Backflow protection: Type 2 • Security strategy: central security • Locking lid: one-hand lock
Spécifications techniques
  • Réference unique.770100R
  • Famille de produitsStaufix Type 2 NS 90-200 incl. rat protection
  • Groupe de produitsBackwater valves - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolymer
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet