Publier vos produits
KESSEL-Pipe flap valve 79150 Ø 160

KESSEL-Pipe flap valve 79150 Ø 160

Traduit par Google,
Clapet de tuyauterie Ø 160 Fabriqué en polymère Clapet à fermeture automatique. Entrée/sortie pour raccordement sur tuyau PVC selon EN 1451-1.
Spécification
  • • Dimensions • Length: 142 mm • Width: 190 mm • Height: 190 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 150 • Outside diameter (DA): 150 • Color: Black • Other features • Type of waste water: free of faeces • Delivery condition: ready for installation • Installation situation: exposed sewer pipe • Backwater function: Protects against backwater • Gross weight: 0.655 kg • Net weight: 0.543 kg • Mechanical backflow flaps: 1 • Backup strategy: individual protection
Spécifications techniques
  • Réference unique.79150
  • Famille de produitsPipe flaps up to NS 200
  • Groupe de produitsBackwater valves - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalPolymer
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet