Publier vos produits
KESSEL-Clean out Controlfix 80100X Ø 110, floor installation, recess. cover

KESSEL-Clean out Controlfix 80100X Ø 110, floor installation, recess. cover

Traduit par Google,
Nettoyage Controlfix Avec couvercle encastré pour carrelage sur place Ø 110 En polymère, avec partie supérieure télescopique pour un réglage continu de la hauteur et du niveau. Pour une profondeur d'installation (D) de 486 à 640 mm, zone d'installation 750 × 750 mm Avec plaque de recouvrement étanche à l'eau de surface classe A 15 en polymère. Kit d'installation avec couverture au choix. Accessoires : • Profilés d'extension pour installation dans du béton étanche voir page 36 • Kits de conversion voir page 37
Spécification
  • • Coverage features • Type of cover: tileable cover plate • Cover material: plastic • Maximum covering height: 16 mm • Length: 366 mm • Width: 366 mm • Leak tightness: surface water tight • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 486 mm • Width: 590 mm • Recess dimension length: 750 mm • Recess dimension, width: 750 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Color: Black • execution • Type of seal: composite seal • container • Installation depth: 486-640mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 3 mm • Container / body • Nozzle design: including spigot end and socket • Other features • Type of wastewater: contains faeces and free of faeces • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • Installation situation: installation in the base plate • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 19.5 kg • Net weight: 14 kg • Position to the canal: slope to the canal
Spécifications techniques
  • Réference unique.80100X
  • Famille de produitsControlfix
  • Groupe de produitsBackwater valves - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalPolymer
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet