Publier vos produits
KESSEL-Systems chamber 8740005, H:01 Access 800, A/L 15, 653-902mm, WP

KESSEL-Systems chamber 8740005, H:01 Access 800, A/L 15, 653-902mm, WP

Traduit par Google,
Chambre du système d'ingénierie Ø 1000 avec ouverture d'accès Ø 800 Couvercle non carrelable, antidérapant Profondeur d'installation D en mm : 653 – 902 En polyéthylène PE-HD Installation : Pour installation dans la dalle en béton ; traite des profondeurs d'eau souterraine jusqu'à 3000 mm Conception modulaire comprenant : • pour béton étanche avec bride et contre-bride • anneaux de chambre avec marches d'accès équipés • avec section supérieure réglable en hauteur télescopique • couvercle carré en acier inoxydable, classe A/L 15 • comprend tous joints d'étanchéité et connecteurs à coin nécessaires pour l'installation Livraison : en éléments individuels Remarque : couvre la surface étanche à l'eau Remarque : profondeurs d'installation supplémentaires, sections supérieures et couvercles classe B/D (sur demande)
Spécification
  • • Coverage features • Type of cover: angular cover plate • Cover material: stainless steel • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 950 mm • Width: 950 mm • Leak tightness: surface water tight • Height: 44 mm • Surface: anti-slip • Locking: screwed • Dimensions • Length: 1,200 mm • Width: 1,200 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 13598-2 • execution • Type of sealing: flange with elastomer barrier membrane • WU flange: with flange and counter flange • container • Installation depth: 653-902mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 3,000 mm • Clear width of container (LW): 1,000 mm • Clear entry width (LW): 800 mm • Inlet max. Tapping (DN): 150 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: in parts for on-site assembly (climbing aids are pre-assembled at the factory) • External monitoring: SKZ • Gross weight: 129 kg • Net weight: 112.5 kg • Approval: Z-42.1-527
Spécifications techniques
  • Réference unique.8740005
  • Famille de produitsTechnical chamber LW 1000
  • Groupe de produitsEngineering system base - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet