Publier vos produits
KESSEL-Sampling chamber DN450 Class D cover

KESSEL-Sampling chamber DN450 Class D cover

Traduit par Google,
Chambre d'échantillonnage Ø 450 pour installation enterrée Couverture classe D Entrée/Sortie Ø 110 • Compatibilité : Pour le raccordement au tuyau de sortie du séparateur • Profondeur d'installation (D) : 950 – 1300 mm • Hauteur de chute : 160 mm • Inclus : Section supérieure télescopique avec bague de serrage, couvercle classe A/B/D, étanche aux odeurs • Rallonge : 600 mm avec profilé de rallonge Art. non. 915 402
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: D 400 (EN 124) • Tightness: odor and surface water tight • Dimensions • Length: 730 mm • general characteristics • Material: PE • Color: Black • container • Outlet nominal diameter (DA): 110 mm • Outlet nominal diameter (DN): 100 mm • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 205 mm • Installation depth: 450-1300mm • Inner width of container (LW): 450 • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Gradient jump: 160 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.915881D
  • Famille de produitsClass C sampling device underground
  • Groupe de produitsSeparation technology - Accessory
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondaireFonte
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet