Publier vos produits
KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 2, Direct, SonicControl

KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 2, Direct, SonicControl

Traduit par Google,
Séparateur de graisse KESSEL EasyClean free Direct NS 2 avec réservoir SonicControl Fabriqué à partir de polyéthylène vierge non recyclé, pour une installation autonome dans des zones protégées contre le gel, avec piège à boues intégré, base intérieure inclinée améliorant le nettoyage et réduisant le temps d'élimination, système d'apaisement du débit d'entrée et dispositif de régulation du débit de sortie, entrée et sortie interchangeables, doubles couvercles d'accès inclinés avec fermetures rapides anti-odeurs, tuyau d'évacuation sous pression 75 mm DE PN 10, avec poignées de chariot élévateur intégrées à la base du séparateur, faible poids - conception compacte, 100 % corrosion construction de corps en polyéthylène libre (garantie de 20 ans). Système d'élimination Version directe avec sortie d'aspiration de tuyau sous pression installée en usine - nécessite un camion d'élimination avec système d'aspiration pour l'élimination du séparateur, l'élimination est totalement inodore. •Livraison : Système entièrement assemblé. •Accessoires : chambre d'échantillonnage, fenêtre d'inspection, orifice de remplissage, équipement ultérieur possible jusqu'à Auto Mix & Pump page 331 – 334 ; stations de relevage voir chapitre "3" Note technique page 330 • Numéro de certification : Nr.Z-54.1-474 • Taille : NS 2 • Capacité du débourbeur : 200 litres • Capacité totale du séparateur : 400 litres • Capacité de stockage des graisses : 100 litres • Entrée / Sortie : DN 100 (DA 110 mm) • Poids : env. 69 kg • Dimensions : • Longueur : 1500 mm • Largeur : 680 mm • Hauteur : 1435 mm • Hauteur d'entrée h2 : 1055 mm • Hauteur de sortie h1 : 985 mm • Dimensions d'installation : • Longueur : 1735 mm • Largeur : 680 mm • Hauteur : 1435 mm • Garantie sur le matériau polyéthylène : 20 ans • Livré : Entièrement assemblé. KESSEL - Système de détection de niveau 'SonicControl' avec capteur à ultrasons pour séparateurs de graisse. Surveillance précise et transfert de données des niveaux de liquide. Raccordement électrique 230V - 50Hz. Avec batterie de secours, connexion pour enceinte déportée, longueur de câble 10 mètres (extensible sur site à 60 mètres). Kit d'installation facile à monter et à entretenir. Pour une utilisation sur des séparateurs hors-sol ou souterrains. Unité de commande avec alarme optique et sonore avec contact libre de potentiel. Journal de bord électronique d'une capacité de 12 mois. Transfert de données par télémétrie. • Tension de fonctionnement : 230 V ~ 50 Hz • Classe de protection : IP 54 • Assemblage de la fiche : fiche à 2 broches de style Schuko • Longueur du câble : 10 mètres (extensible sur site à 60 mètres) • Accessoires : haut-parleur déporté, Article # 20162 Livré : entièrement assemblé Longueur de câble 10 mètres (extensible sur site à 60 mètres)
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: lid • Cover material: plastic • Cover color: purple • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Installation surface length: 1,735 mm • Installation surface width: 706 mm • Installation surface height: 1,435 mm • Insertion length: 1,500 mm • Loading dimension, width: 680 mm • Installation height: 1,435 mm • Waste water content • Separator capacity: 400 l • Total volume: 600 l • Sludge catcher volume: 200 l • Storage amount of fat: 100 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Disposal type: manual • Disposal facility: disposal connection • Disposal variant: Direct • Filling device according to DIN 1988: no • Nominal size (NS): 2 • Sight glass: no • Shredder mix system: no • SonicControl: yes • container • Outlet nominal diameter (DA): 110 • Outlet nominal diameter (DN): 100 • Distance from pipe bottom inlet to tank bottom: 1,055 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 985 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS • Pressure outlet (DA): 75 mm • Pressure outlet (DN): 65 mm • Nominal pressure (PN): 10 • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • control • Switching device: no • Other features • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 124.5 kg • Net weight: 94.5 kg • Scope of •Delivery: Storz-B coupling R 2 1/2 "for suction truck connection
Spécifications techniques
  • Réference unique.93002-02-D
  • Famille de produitsDirect (Grease separator EN 1825 free)
  • Groupe de produitsSeparation technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1435
  • Largeur (mm)680
  • Profondeur (mm)1500
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)69
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet