Publier vos produits
KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 2, Standard, refill inlet, SC

KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 2, Standard, refill inlet, SC

Traduit par Google,
Séparateur de graisse KESSEL EasyClean free Standard NS 2 avec SonicControl et orifice de remplissage • Numéro de certification : Z-54.1-474 • Taille : NS 2 • Capacité du débourbeur : 200 litres • Capacité totale du séparateur : 400 litres • Capacité de stockage des graisses : 100 litres • Entrée / Sortie : DN 100 (DA 110 mm) • Poids : env. 69 kg • Dimensions : • Longueur : 1500 mm • Largeur : 680 mm • Hauteur : 1435 mm • Hauteur d'entrée h2 : 1055 mm • Hauteur de sortie h1 : 985 mm • Dimensions d'installation : • Longueur : 1735 mm • Largeur : 680 mm • Hauteur : 1435 mm • Garantie sur le matériau polyéthylène : 20 ans • Livré : Entièrement assemblé. KESSEL - Système de détection de niveau 'SonicControl' avec capteur à ultrasons pour séparateurs de graisse. Surveillance précise et transfert de données des niveaux de liquide. Raccordement électrique 230V - 50Hz. Avec batterie de secours, connexion pour enceinte déportée, longueur de câble 10 mètres (extensible sur site à 60 mètres). Kit d'installation facile à monter et à entretenir. Pour une utilisation sur des séparateurs hors-sol ou souterrains. Unité de commande avec alarme optique et sonore avec contact libre de potentiel. Journal de bord électronique d'une capacité de 12 mois. Transfert de données par télémétrie. Tension de fonctionnement : 230 V ~ 50 Hz Indice de protection : IP 54 Assemblage de la fiche : Fiche à 2 broches de style Schuko Longueur de câble : 10 mètres (extensible sur site à 60 mètres) Accessoires : haut-parleur déporté, Article # 20162 Livré : complètement assemblé Longueur de câble 10 mètres (extensible sur site à 60 mètres
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: lid • Cover material: plastic • Cover color: purple • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Installation surface length: 1,736 mm • Installation surface width: 674 mm • Installation surface height: 1,434 mm • Insertion length: 1,500 mm • Loading dimension, width: 674 mm • Installation height: 1,434 mm • Waste water content • Separator capacity: 400 l • Total volume: 600 l • Sludge catcher volume: 200 l • Storage amount of fat: 100 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Disposal type: manual with suction hose • Disposal variant: standard • Filling device according to DIN 1988: yes • Nominal size (NS): 2 • Sight glass: no • Shredder mix system: no • SonicControl: yes • container • Outlet nominal diameter (DA): 110 • Outlet nominal diameter (DN): 100 • Distance from pipe bottom inlet to tank bottom: 1,055 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 985 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • control • Switching device: no • Other features • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 128 kg • Net weight: 98 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.93002-12
  • Famille de produitsStandard (Grease separator EN 1825 free)
  • Groupe de produitsSeparation technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1435
  • Largeur (mm)680
  • Profondeur (mm)1500
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)69
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet