Publier vos produits
KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 2, Standard, refill inlet, window

KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 2, Standard, refill inlet, window

Traduit par Google,
KESSEL-Séparateur de graisse EasyClean free Standard NS 2 avec fenêtre d'inspection et orifice de remplissage Réservoir Fabriqué à partir de polyéthylène vierge non recyclé, pour une installation autonome dans des zones protégées contre le gel, avec débourbeur intégré, fond intérieur incliné améliorant le nettoyage et réduisant le temps d'élimination, orifice système d'apaisement du débit et dispositif de régulation du débit de sortie, entrée et sortie interchangeables, couvercles d'accès doubles inclinés avec fermetures rapides anti-odeurs, poignées de chariot élévateur intégrées à la base du séparateur, construction de corps en polyéthylène 100 % sans corrosion (garantie de 20 ans). Système d'élimination La version standard nécessite un camion d'élimination avec système d'aspiration pour l'élimination du séparateur. Livraison : Système entièrement assemblé. Accessoires : Chambre d'échantillonnage, fenêtre d'inspection, orifice de remplissage, équipement ultérieur possible jusqu'à Auto Mix & Pump page 331 – 334 ; stations de relevage voir chapitre "3" Note technique page 330 • Numéro de certification : Z-54.1-474 • Taille : NS 2 • Capacité du débourbeur : 200 litres • Capacité totale du séparateur : 400 litres • Capacité de stockage des graisses : 100 litres • Entrée / Sortie : DN 100 (DA 110 mm) • Poids : env. ca.69 kg • Dimensions : • Longueur : 1500 mm • Largeur : 680 mm • Hauteur : 1435 mm • Hauteur d'entrée h2 : 1055 mm • Hauteur de sortie h1 : 985 mm • Dimensions d'installation : • Longueur : 1735 mm • Largeur : 680 mm • Hauteur : 1435 mm • Garantie sur le matériau polyéthylène : 20 ans • Livré : Entièrement assemblé.
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: lid • Cover material: plastic • Cover color: purple • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Installation surface length: 1,736 mm • Installation surface width: 674 mm • Installation surface height: 1,434 mm • Insertion length: 1,500 mm • Loading dimension, width: 674 mm • Installation height: 1,434 mm • Waste water content • Separator capacity: 400 l • Total volume: 600 l • Sludge trap volume: 200 l • Storage amount of fat: 100 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Disposal type: manual with suction hose • Disposal variant: standard • Filling device according to DIN 1988: yes • Nominal size (NS): 2 • Sight glass: yes • Shredder mix system: no • SonicControl: no • container • Outlet nominal diameter (DA): 110 • Outlet nominal diameter (DN): 100 • Distance from the inlet pipe bottom to the tank bottom: 1,055 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 985 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • control • Switching device: no • Other features • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 117.5 kg • Net weight: 87.5 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.93002-31
  • Famille de produitsStandard (Grease separator EN 1825 free)
  • Groupe de produitsSeparation technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1435
  • Largeur (mm)680
  • Profondeur (mm)1500
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)69
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet