Publier vos produits
KESSEL-Grease separator EasyClean Modular  Modular, NS 4, round, Direct disposal

KESSEL-Grease separator EasyClean Modular Modular, NS 4, round, Direct disposal

Traduit par Google,
Séparateur de graisses EasyClean Modular Direct NS 4 avec évacuation directe En polyéthylène Installation : Dans des locaux protégés contre le gel Version : Démontable Livraison : Système entièrement assemblé (uniquement NS 0,25/NS 0,5/NS 1) Remarque pour NS 0,25/NS 0,5/NS 1 : La graisse séparée doit être écrémée quotidiennement dans le cas d'une vidange et d'un nettoyage hebdomadaires. *Produit sur mesure : délai de livraison sur demande Accessoires pour NS 2/NS 3/NS 4 : chambre d'échantillonnage, orifice de remplissage, fenêtre d'inspection, SonicControl à partir des pages 331 – 334 ; stations de relevage voir chapitre "3" • Taille : NS 4 • Capacité du débourbeur : 400 litres • Capacité totale du séparateur : 960 litres • Capacité de stockage des graisses : 160 litres • Entrée / Sortie :(OD 110 mm) • Poids : env. 110 kilogrammes
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: lid • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Length: 1,355 mm • Width: 1,500 mm • Height: 1,620 mm • Insertion length: 1,355 mm • Loading dimension, width: 790 mm • Waste water content • Separator capacity: 560 l • Sludge catcher volume: 420 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Disposal facility: disposal connection • Disposal variant: Direct • Nominal size (NS): 4 • container • Outlet nominal diameter (DN): 100 • Shaft system: two-part shaft • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Other features • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the ground • Gross weight: 0 kg • Net weight: 0 kg • Scope of delivery: Storz-B coupling R 2 1/2 "for suction truck connection
Spécifications techniques
  • Réference unique.93004-00-D1-R
  • Famille de produitsIndividual Solutions Direct (Grease separator EN 1825 free)
  • Groupe de produitsSeparation technology - Individual Solutions
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)110
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet