Publier vos produits
KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 4, Direct, refill inlet, window, SC

KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 4, Direct, refill inlet, window, SC

Traduit par Google,
KESSEL-Séparateur de graisses EasyClean free Direct NS 4 avec SonicControl, fenêtre d'inspection et orifice de remplissage Réservoir Fabriqué en polyéthylène vierge non recyclé, pour une installation autonome dans des zones protégées contre le gel, avec piège à boues intégré, fond intérieur incliné améliorant le nettoyage et réduisant le temps d'élimination , système d'apaisement du débit d'entrée et dispositif de régulation du débit de sortie, entrée et sortie interchangeables, doubles couvercles d'accès inclinés avec fermetures à pression anti-odeurs à déclenchement rapide, tuyau d'évacuation sous pression de 75 mm de diamètre extérieur PN 10, avec poignées de chariot élévateur intégrées à la base du séparateur, faible poids - conception compacte, corps en polyéthylène 100 % anticorrosion (garantie 20 ans). Système d'élimination Version directe avec sortie d'aspiration de tuyau sous pression installée en usine - nécessite un camion d'élimination avec système d'aspiration pour l'élimination du séparateur, l'élimination est totalement inodore. Livraison : Système entièrement assemblé. Accessoires : Chambre d'échantillonnage, fenêtre d'inspection, orifice de remplissage, équipement ultérieur possible jusqu'à Auto Mix & Pump page 331 – 334 ; stations de relevage voir chapitre "3" Note technique page 330 • Numéro de certification : Nr.Z-54.1-474 • Taille : NS 4 • Capacité du débourbeur : 400 litres • Capacité totale du séparateur : 400 litres • Capacité de stockage des graisses : 160 litres • Entrée / Sortie : OD 110 mm • Poids : env. 87 kg • Dimensions : • Longueur : 1880 mm • Largeur : 680 mm • Hauteur : 1435 mm • Hauteur d'entrée h2 : 1055 mm • Hauteur de sortie h1 : 985 mm • Dimensions d'installation : • Longueur : 2115 mm • Largeur : 680 mm • Hauteur : 1435 mm • Garantie sur le matériau polyéthylène : 20 ans • Livré : Entièrement assemblé. KESSEL - Système de détection de niveau 'SonicControl' avec capteur à ultrasons pour séparateurs de graisse. Surveillance précise et transfert de données des niveaux de liquide. Raccordement électrique 230V - 50Hz. Avec batterie de secours, connexion pour enceinte déportée, longueur de câble 10 mètres (extensible sur site à 60 mètres). Kit d'installation facile à monter et à entretenir. Pour une utilisation sur des séparateurs hors-sol ou souterrains. Unité de commande avec alarme optique et sonore avec contact libre de potentiel. Journal de bord électronique d'une capacité de 12 mois. Transfert de données par télémétrie. Tension de fonctionnement : 230 V ~ 50 Hz Indice de protection : IP 54 Assemblage de la fiche : Fiche à 2 broches de style Schuko Longueur de câble : 10 mètres (extensible sur site à 60 mètres) Accessoires : haut-parleur déporté, Article # 20162 Livré : complètement assemblé Longueur de câble 10 mètres (extensible sur site à 60 mètres)
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: lid • Cover material: plastic • Cover color: purple • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Installation surface length: 2,116 mm • Installation surface width: 702 mm • Installation surface height: 1,432 mm • Insertion length: 1,880 mm • Loading dimension, width: 680 mm • Installation height: 1,432 mm • Waste water content • Separator capacity: 400 l • Total volume: 800 l • Sludge trap capacity: 400 l • Storage amount of fat: 160 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Disposal type: manual • Disposal facility: disposal connection • Disposal variant: Direct • Filling device according to DIN 1988: yes • Nominal size (NS): 4 • Sight glass: yes • Shredder mix system: no • SonicControl: yes • container • Outlet nominal diameter (DA): 110 • Outlet nominal diameter (DN): 100 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,055 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 985 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS • Pressure outlet (DA): 75 mm • Pressure outlet (DN): 65 mm • Nominal pressure (PN): 10 • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • control • Switching device: no • Other features • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 130 kg • Net weight: 110 kg • Scope of delivery: Storz-B coupling R 2 1/2 "for suction truck connection
Spécifications techniques
  • Réference unique.93004-32-D
  • Famille de produitsDirect (Grease separator EN 1825 free)
  • Groupe de produitsSeparation technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1435
  • Largeur (mm)680
  • Profondeur (mm)1880
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)87
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet