Publier vos produits
KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 7, Direct

KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 7, Direct

Traduit par Google,
KESSEL-Séparateur de graisse EasyClean free Direct NS 7 Réservoir Fabriqué à partir de polyéthylène vierge non recyclé, pour une installation autonome dans des zones protégées contre le gel, avec débourbeur intégré, base intérieure inclinée améliorant le nettoyage et réduisant le temps d'élimination, système d'apaisement du débit d'entrée et du débit de sortie dispositif de régulation, entrée et sortie interchangeables, doubles couvercles d'accès inclinés avec fermetures rapides anti-odeurs, tuyau d'évacuation sous pression 75 mm OD PN 10, avec poignées de chariot élévateur intégrées à la base du séparateur, faible poids - conception compacte, 100 % polyéthylène sans corrosion carrosserie (garantie 20 ans). Système d'élimination Version directe avec sortie d'aspiration de tuyau sous pression installée en usine - nécessite un camion d'élimination avec système d'aspiration pour l'élimination du séparateur, l'élimination est totalement inodore. •Livraison : Système entièrement assemblé. •Accessoires : chambre d'échantillonnage, fenêtre d'inspection, orifice de remplissage, équipement ultérieur possible jusqu'à Auto Mix & Pump page 331 – 334 ; stations de relevage voir chapitre "3" Note technique page 330 • Numéro de certification : Nr.Z-54.1-474 • Taille : NS 7 • Capacité du débourbeur : 700 litres • Capacité totale du séparateur : 650 litres • Capacité de stockage des graisses : 280 litres • Entrée / Sortie : DN 150 (DA 160 mm) • Poids : env. 135 kg • Dimensions : • Longueur : 1910 mm • Largeur : 940 mm • Hauteur : 1655 mm • Hauteur d'entrée h2 : 1255 mm • Hauteur de sortie h1 : 1185 mm • Dimensions d'installation : • Longueur : 2141 mm • Largeur : 940 mm • Hauteur : 1655 mm • Garantie sur le matériau polyéthylène : 20 ans • Livré : Entièrement assemblé.
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: lid • Cover material: plastic • Cover color: purple • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Installation surface length: 2,147 mm • Installation area width: 970 mm • Installation surface height: 1,653 mm • Insertion length: 1,910 mm • Loading dimension, width: 940 mm • Installation height: 1,653 mm • Waste water content • Separator capacity: 650 l • Total volume: 1,350 l • Sludge trap volume: 700 l • Storage amount of fat: 280 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Disposal type: manual • Disposal facility: disposal connection • Disposal variant: Direct • Filling device according to DIN 1988: no • Nominal size (NS): 7 • Sight glass: no • Shredder mix system: no • SonicControl: no • container • Outlet nominal diameter (DA): 160 • Outlet nominal diameter (DN): 150 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,255 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 1,185 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS • Pressure outlet (DA): 75 mm • Pressure outlet (DN): 65 mm • Nominal pressure (PN): 10 • Inlet nominal diameter (DA): 160 mm • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • control • Switching device: no • Other features • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 180 kg • Net weight: 150 kg • Scope of •Delivery: Storz-B coupling R 2 1/2 "for suction truck connection
Spécifications techniques
  • Réference unique.93007-01-D
  • Famille de produitsDirect (Grease separator EN 1825 free)
  • Groupe de produitsSeparation technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1655
  • Largeur (mm)940
  • Profondeur (mm)1910
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)135
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet