Publier vos produits
KESSEL-Grease separator EasyClean Modular, NS 0,5, Standard, two-part

KESSEL-Grease separator EasyClean Modular, NS 0,5, Standard, two-part

Traduit par Google,
Séparateur de graisses KESSEL EasyClean Modular Standard NS 0,5 Installation : Dans des locaux protégés contre le gel Version : Peut être démonté • Livraison : Système entièrement assemblé (uniquement NS 0,25/NS 0,5/NS 1) Remarque pour NS 0,25/NS 0,5/NS 1 : La graisse séparée doit être écrémée quotidiennement dans le cas d'une vidange et d'un nettoyage hebdomadaires. *Produit sur mesure : délai de livraison sur demande Accessoires pour NS 2/NS 3/NS 4 : chambre d'échantillonnage, orifice de remplissage, fenêtre d'inspection, SonicControl à partir des pages 331 – 334 ; stations de relevage voir chapitre "3" Mode d'emploi : La graisse séparée doit être décantée quotidiennement et vidée et nettoyée une fois par semaine. • Taille : NS 0,5 • Capacité du débourbeur : 50 litres • Capacité totale du séparateur : 92 litres • Capacité de stockage des graisses : 30 litres • Entrée / Sortie : (OD 50 mm) • Poids : env. 45 kg
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: lid • Cover material: plastic • Cover color: black • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Installation surface length: 1,117 mm • Installation surface width: 518 mm • Installation surface height: 715 mm • Height of container bottom to intermediate piece: 310 mm • Height of intermediate piece to upper edge of the container: 405 mm • Waste water content • Separator capacity: 42 l • Total volume: 92 l • Sludge trap volume: 50 l • Storage amount of fat: 30 l • general characteristics • Material: PE • execution • Disposal type: manual with suction hose • Disposal variant: standard • Filling device according to DIN 1988: no • Nominal size (NS): 0.5 • Sight glass: no • Shredder mix system: no • SonicControl: no • container • Outlet nominal diameter (DA): 50 • Outlet nominal diameter (DN): 50 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 570 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 520 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS • Shaft system: two-part shaft • Inlet nominal diameter (DA): 50 mm • Inlet nominal diameter (DN): 50 mm • control • Switching device: no • Other features • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the ground • Gross weight: 29 kg • Net weight: 18 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.93050
  • Famille de produitsStandard (Grease separator EN 1825 free)
  • Groupe de produitsSeparation technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)45
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet