Publier vos produits
KESSEL-Grease separator EasyClean ground NS 30, Standard, 800-1235 mm, class A/B

KESSEL-Grease separator EasyClean ground NS 30, Standard, 800-1235 mm, class A/B

Traduit par Google,
Séparateur de graisses KESSEL EasyClean ground Standard NS 30 Basé sur la norme européenne EN 1825-1 et DIN 4040. Fabriqué en polyéthylène. Pour installation enterrée sous la zone de gel, avec débourbeur intégré, partie supérieure en polyéthylène réglable en hauteur, rotative et inclinable jusqu'à 5 degrés, couvercle en fonte de classe de charge B 12,5 tonnes selon EN 124, étanche aux odeurs. Profondeur d'installation 810-1245mm • Capacité du débourbeur : 3000 litres • Capacité totale du séparateur : 4800 litres • Capacité de stockage des graisses : 2000 litres • Poids : 570 kg Livré entièrement monté.
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Tightness: odor and surface water tight • Height: 95 mm • Lock: unlocked • Dimensions • Length max .: 3,660 mm • Insertion length: 3,470 mm • Loading dimension, width: 2,010 mm • T-TEÜ: 480 mm • TEÜ: 700-1,800mm • Waste water content • Separator capacity: 4,800 l • Total volume: 7,800 l • Sludge trap volume: 3,000 l • Storage amount of fat: 2,000 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Disposal type: manual with suction hose • Disposal variant: standard • Filling device according to DIN 1988: no • Nominal size (NS): 30 • Sight glass: no • Shredder mix system: no • SonicControl: no • container • Outlet nominal diameter (DA): 250 • Outlet nominal diameter (DN): 250 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,650 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 1,550 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, PVC-KG pipes according to DIN 19534, PP or AS • Installation depth: 800-1.235mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 2,130 mm • Installation note: underground installation, frost-free depth 1200 mm • Clear entry width (LW): 600 mm • Shaft system: cistern • Inlet nominal diameter (DA): 250 mm • Inlet nominal diameter (DN): 250 mm • control • Switching device: no • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section, tiltable by 5 degrees • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • Installation situation: installation in the ground • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 722 kg • Net weight: 713 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.93930-120B
  • Famille de produitsStandard (Grease separator EN 1825 ground)
  • Groupe de produitsSeparation technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondaireFonte
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)570
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet