Publier vos produits
KESSEL-Kiosk for control unit 97714 for heating and pressure pipe

KESSEL-Kiosk for control unit 97714 for heating and pressure pipe

Traduit par Google,
Kiosque pour unité de commande pour chauffage et conduite de refoulement Hauteur au-dessus du sol : 870 mm Remarques sur le lieu d'installation : Afin d'éviter une surchauffe de l'unité de commande (> 40 degrés Celsius), un emplacement d'installation ombragé ou un dispositif de régulation de température de l'intérieur doit être installé.
Spécification
  • • Dimensions • Width: 590 mm • Height: 1,740 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.97714
  • Famille de produitsOther accessory pump techn.
  • Groupe de produitsPump technology - Accessory
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet