Publier vos produits
KESSEL-Grease separator EasyClean Modular, NS 4, Standard, class A/B

KESSEL-Grease separator EasyClean Modular, NS 4, Standard, class A/B

Traduit par Google,
Séparateur de graisse KESSEL EasyClean sol Standart NS 1, Couverture classe A/B Installation à une profondeur hors gel • Résistant en cas d'installation dans la nappe phréatique jusqu'à 500 mm • Une plaque de répartition de charge doit être prévue pour la classe D Composé de : Partie supérieure en polymère, réglage de la hauteur et du niveau, avec couvercle classe A/B, D selon EN 124, en fonte (carrossable par des voitures et des camions), étanche aux odeurs, incl. clé amovible Livraison : Système entièrement assemblé Accessoires : Chambre d'échantillonnage, section d'extension, élimination directe, SonicControl (NS 2 et NS 4) page 341 – 344 ; stations de relevage voir chapitre « 3 » • Capacité du débourbeur : env. 600 l • Capacité du séparateur : env. 1150 l • Poids : env. 330 kg • Marque de contrôle : PA-II 4054 Testé par l'autorité sanitaire bavaroise, Würzburg Accessoires : Chambre d'échantillonnage Pour une installation enterrée dans un environnement à l'abri du gel Certification Z-54.6-344
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Length: 648 mm • Width: 648 mm • Tightness: odor and surface water tight • Height: 95 mm • Lock: unlocked • Dimensions • Length max .: 2,635 mm • Loading dimension length: 1,300 mm • Loading dimension, width: 1,300 mm • Height of container bottom to intermediate piece: 750 mm • Height of intermediate piece to upper edge of the container: 750 mm • Waste water content • Separator capacity: 1,150 l • Total volume: 1,750 l • Sludge trap volume: 600 l • Storage amount of fat: 160 l • general characteristics • Material: PE • Standard: DIN 4040-100 • execution • Disposal type: manual with suction hose • Disposal variant: standard • Filling device according to DIN 1988: no • Nominal size (NS): 4 • Sight glass: no • Shredder mix system: no • SonicControl: no • container • Outlet nominal diameter (DA): 110 • Outlet nominal diameter (DN): 100 • Distance from pipe bottom inlet to tank bottom: 1,236 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 1,136 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, PVC-KG pipes according to DIN 19534, PP or AS • Installation depth: 330-480mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 500 mm • Clear entry width (LW): 600 mm • Shaft system: modular shaft • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • control • Switching device: no • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section, tiltable by 5 degrees • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the ground • Gross weight: 330 kg • Net weight: 330 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.98204-00B
  • Famille de produitsStandard (Grease separator DIN 4040 ground)
  • Groupe de produitsSeparation technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondaireFonte
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)330
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet